20 mm, Stúfsuða
006-1125
Tengistaðall: EN 10220, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
006-1125
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 138 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Form festikraga | Sporöskjulaga |
| Gerð tengingar | Stúfsuða |
| Height (EF000040) | 62 |
| Heiti vöru | Flange set |
| Hönnun festikraga | Gróp |
| Material Description | Flange 20 mm Butt Weld (FA 15) |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöru | CVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 12 pc |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Stærð tengingar [mm] | 20 mm |
| Stærð tengingar [to] | 3/4 in |
| Tæknilýs. efnis | Stál |
| Tengistaðall | EN 10220 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Útgáfa festikraga | 1.0 |
| Varahlutir innifaldir | 1 kragi1 þétti |
| Vöruhópur | Flanges |
| Vörutegund | Flange |
| Width (EF000008) | 95 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.294 Kilogram |
| Net weight | 0.25 Kilogram |
| Volume | 0.813 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099901 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |