Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

25 mm, Stúfsuða

006-1116

Tengistaðall: EN 10220, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: FA 20

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Form festikragaSporöskjulaga
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaGrópTunga
Material DescriptionFLANSASETT
Notað fyrir vöruFA 20
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu12 pc
Stærð tengingar [mm]25 mm
Stærð tengingar [to]1 in
StagboltavíddM12 x 160 mm
Tæknilýs. efnisStál
TengistaðallEN 10220
Útgáfa festikraga2.1
Varahlutir innifaldir2 kragar2 þétti2 stagboltar4 rær
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.288 Kilogram
Net weight1.26 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.854 Liter
EAN/UPC5702422077473