Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

20 mm, Stúfsuða

006-1115

Tengistaðall: EN 10220, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: FA 20

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)140
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Form festikragaSporöskjulaga
Gerð tengingarStúfsuða
Height (EF000040)63
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaGrópTunga
Material DescriptionFA 20 FLANSASETT 3/4"
Notað fyrir vöruFA 20
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu12 pc
Spare part (EF013237)TRUE
Stærð tengingar [mm]20 mm
Stærð tengingar [to]3/4 in
StagboltavíddM12 x 160 mm
Tæknilýs. efnisStál
TengistaðallEN 10220
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Útgáfa festikraga2.1
Varahlutir innifaldir2 kragar2 þétti2 stagboltar4 rær
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange
Width (EF000008)95

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.34 Kilogram
Net weight1.241 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.838 Liter
EAN/UPC5702422077367