20 mm, Stúfsuða
006-1113
Tengistaðall: EN 10220, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: FA 15
006-1113
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Form festikraga | Sporöskjulaga |
| Gerð tengingar | Stúfsuða |
| Heiti vöru | Flange set |
| Hönnun festikraga | GrópTunga |
| Material Description | Flange set 20 mm Butt Weld (FA 15) |
| Notað fyrir vöru | FA 15 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 12 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 20 mm |
| Stærð tengingar [to] | 3/4 in |
| Stagboltavídd | M12 x 127 mm |
| Tæknilýs. efnis | Stál |
| Tengistaðall | EN 10220 |
| Útgáfa festikraga | 1.1 |
| Varahlutir innifaldir | 2 kragar2 þétti2 stagboltar4 rær |
| Vöruhópur | Flanges |
| Vörutegund | Flange |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.774 Kilogram |
| Net weight | 0.74 Kilogram |
| Volume | 0.854 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422077299 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |