Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

15 mm, Stúfsuða

006-1112

Tengistaðall: EN 10220, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: FA 15

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Form festikragaSporöskjulaga
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaGrópTunga
Material DescriptionFlange set 15 mm Butt weld (FA 15)
Notað fyrir vöruFA 15
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu12 pc
Stærð tengingar [mm]15 mm
Stærð tengingar [to]1/2 in
StagboltavíddM12 x 127 mm
Tæknilýs. efnisStál
TengistaðallEN 10220
Útgáfa festikraga1.1
Varahlutir innifaldir2 kragar2 þétti2 stagboltar4 rær
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.816 Kilogram
Net weight0.782 Kilogram
Volume0.854 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422077442
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm