Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20

006-1107

Notað fyrir vöru: NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 20

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Accessory (EF013236)TRUE
Boltalengd [mm]115 mm
Boltalengd [to]4.527 in
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarÞráður
Heiti gerðarStagboltasett
Heiti vöruStaybolt set
Einkenni
Gildi
KæliefniR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Lengd þráðar [to]0.748 in
Material DescriptionStaybolt set M12 x 115 TEA /TEAT/TEVA 20
Notað fyrir vöruNRVA 15NRVA 20TEA 20TEAT 20TEVA 20
Notað fyrir vöruathugasemdirÁn síu
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu20 pc
Spare part (EF013237)TRUE
Stærð tengingarM12
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VöruhópurFlanges
VörutegundAccessory

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.241 Kilogram
Net weight0.238 Kilogram
Volume0.118 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422110828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm