Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

EVRA 20; EVRA 25

006-1105

Notað fyrir vöru: EVRA 20; EVRA 25, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 20

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Boltalengd [mm]240 mm
Boltalengd [to]9.449 in
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarÞráður
Heiti gerðarStagboltasett
Einkenni
Gildi
Heiti vöruStaybolt set
Lengd þráðar [to]0.866 in
Material DescriptionStaybolt set M12 x 240 EVRA 20/25
Notað fyrir vöruEVRA 20EVRA 25
Notað fyrir vöruathugasemdirMEÐ SÍU
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu20 pc
Stærð tengingarM12
VöruhópurFlanges
VörutegundAccessory

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.405 Kilogram
Net weight0.4 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.192 Liter
EAN/UPC5702422077374