AVTB; AVTA, Hitastilliseining
003N0078
Notað fyrir vöru: AVTB; AVTA, Heiti gerðar: Hitastilliseining
003N0078
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Hám. hitastig skynjara [°C] | 90 °C |
| Hám. hitastig skynjara [°F] | 194.0 °F |
| Heiti gerðar | Hitastilliseining |
| Heiti vöru | Thermostatic element |
| Hitasvið AVTA/FJVA [°C] [hám.] | 65 °C |
| Hitasvið AVTA/FJVA [°C] [lágm.] | 25 °C |
| Hitasvið AVTA/FJVA [°F] [hám.] | 149 °F |
| Hitasvið AVTA/FJVA [°F] [lágm.] | 77 °F |
| Hitasvið AVTB/FJV [°C] [hám.] | 60 °C |
| Hitasvið AVTB/FJV [°C] [lágm.] | 20 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið AVTB/FJV [°F] [hám.] | 140 °F |
| Hitasvið AVTB/FJV [°F] [lágm.] | 68 °F |
| Hleðslugerð | Alhliða |
| Lengd hárpípu [mm] | 2000 mm |
| Lengdarbrot hárpípu [to] | 78 3/4 in |
| Material Description | HITANEMI F AVTB 20-60 C |
| Notað fyrir vöru | AVTAAVTB |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
| Snið magns á pakkningu | 20 pc |
| Stærð skynjara (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
| Stærð skynjara (Ø x L) [to] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Vöruhópur | Water valves spare parts |
| Vörutegund | Spare part |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.438 Kilogram |
| Net weight | 0.43 Kilogram |
| Volume | 2.076 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423017232 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |