Danfoss logo
AVTA Service element

AVTB; AVTA, Hitastilliseining

003N0075

Notað fyrir vöru: AVTB; AVTA, Heiti gerðar: Hitastilliseining

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Hám. hitastig skynjara [°C]57 °C
Hám. hitastig skynjara [°F]134.6 °F
Heiti gerðarHitastilliseining
Heiti vöruThermostatic element
Hitasvið AVTA/FJVA [°C] [hám.]30 °C
Hitasvið AVTA/FJVA [°C] [lágm.]0 °C
Hitasvið AVTA/FJVA [°F] [hám.]86 °F
Hitasvið AVTA/FJVA [°F] [lágm.]32 °F
Hitasvið AVTB/FJV [°C] [hám.]30 °C
Hitasvið AVTB/FJV [°C] [lágm.]0 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið AVTB/FJV [°F] [hám.]86 °F
Hitasvið AVTB/FJV [°F] [lágm.]32 °F
HleðslugerðAlhliða
Lengd hárpípu [mm]2000 mm
Lengdarbrot hárpípu [to]78 3/4 in
Material DescriptionHITANEMI F AVTB 0-30 C
Notað fyrir vöruAVTAAVTB
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Snið magns á pakkningu20 pc
Stærð skynjara (Ø x L) [mm]18 x 210 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [to]23/32 x 8 1/4 in
VöruhópurWater valves spare parts
VörutegundSpare part

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.44 Kilogram
Net weight0.298 Kilogram
Volume2.076 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423002498
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm