Danfoss logo
AVTA Service element

AVTB; AVTA, Hitastilliseining

003N0068

Notað fyrir vöru: AVTB; AVTA, Heiti gerðar: Hitastilliseining

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Hám. hitastig skynjara [°C]90 °C
Hám. hitastig skynjara [°F]194.0 °F
Heiti gerðarHitastilliseining
Heiti vöruThermostatic element
Hitasvið AVTA/FJVA [°C] [hám.]65 °C
Hitasvið AVTA/FJVA [°C] [lágm.]25 °C
Hitasvið AVTA/FJVA [°F] [hám.]149 °F
Hitasvið AVTA/FJVA [°F] [lágm.]77 °F
Hitasvið AVTB/FJV [°C] [hám.]60 °C
Hitasvið AVTB/FJV [°C] [lágm.]20 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið AVTB/FJV [°F] [hám.]140 °F
Hitasvið AVTB/FJV [°F] [lágm.]68 °F
HleðslugerðMassi
Lengd hárpípu [mm]5000 mm
Lengdarbrot hárpípu [to]196 3/4 in
Material DescriptionHITANEMI AVTB
Notað fyrir vöruAVTAAVTB
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Snið magns á pakkningu20 pc
Stærð skynjara (Ø x L) [mm]9.5 x 180 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [to]3/8 x 7 3/32 in
VöruhópurWater valves spare parts
VörutegundSpare part

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.416 Kilogram
Net weight0.393 Kilogram
Volume2.076 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423024643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm