Danfoss logo
Spare part - Packing

Spare part, WVFX 40; WVFX 32, Piston kit

003F0071

Product Type: Spare part, Used for product: WVFX 40; WVFX 32, Type designation: Piston kit, Piston kit
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
Efni meginhlutaPottjárn
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð tengingarG
Gerð tengingar (kælimiðill)SAE blossi
Heiti gerðarPiston kit
Heiti vöruPiston kit
KæliefniR407HR449BR454AR454CR455AR515BR516A
Kv gildi [m³/h]11.000 m³/h
Material DescriptionVIÐGERÐARSETT WVFX 32-40
MiðlarFerskvatnHlutlaus pækill
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]90 °C
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
MWP (kæliefni) [bör]24.1 bar
Notað fyrir vöruWVFX 32WVFX 40
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.911d63a4-19d1-4924-b8ea-9b9d17cbc55a
Snið magns á pakkningu20 pc
Stærð tengingar (kælimiðill)1/4 in - 6 mm
Svið stýriþrýstings [bör] [hám.]17.00 bar
Svið stýriþrýstings [bör] [lágm.]4.00 bar
Tenging innra/ytraInnra
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumWV Spare Part
VöruhópurWater valves spare parts
VörutegundSpare part

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.24 Kilogram
Net weight0.217 Kilogram
Volume0.168 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422015765
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm