EVR 6, 5/8 in, 1 m³/h, Aðgerð: NC
032L7117
Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Gerð úttakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Efni meginhluta: Látún, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 45.2, Valkostur handv. aðgerðar: NR., Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 12
032L7117
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | NC |
| Aðgerð loka | SERVO-ÞIND |
| Aths. miðlungs hitasviðs | Afþíð.hám. 130°C/265°F |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður segulloka |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 1.150 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Látún |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| Gerð inntakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Gerð úttakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Hám. OPD [bör] 10W AC | 38 bar |
| Hám. OPD [bör] 20W DC | 28 bar |
| Hám. OPD [bör] spóla BJ/BX | 38 bar |
| Hám. OPD [psi] 10W AC | 550 psi |
| Hám. OPD [psi] 20W DC | 406 psi |
| Hám. OPD [psi] spóla BJ/BX | 550 psi |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 45.2 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 655 psig |
| Heiti gerðar | Segulloki, lóðmálmur |
| Heiti varahlutaforrits | EVR |
| Heiti vöru | Solenoid valve |
| Inntaksstærð [to] | 5/8 in |
| Kæliefni | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Kv gildi [m³/h] | 1.000 m³/h |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lágm. OPD [bör] | 0.030 bar |
| Lágm. OPD [psi] | 0.440 psi |
| Material Description | EVR 6, SOLDER, ODF, 5/8 in, Function: NC |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 105 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 221 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| MOPD[bar/psi] | Coil Dependent |
| MWP [bar] í samræmi við PED | 49 bar |
| Nothæft | Varahlutir segulloka |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Samhæfni smurefna | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| SCIP-málsskjalanr. | 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8 |
| Snið magns á pakkningu | 12 pc |
| Spóla | NR. |
| Stærð ops [mm] | 6.00 mm |
| Stefna | Beina vegu |
| Stýriliðakerfi [mm] | 13.5 mm |
| UL mark | Yes |
| UL samþykkt kæliefni | R1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR513BR515AR515BR600R600a |
| Umhverfishitastig | -40 - Coil dependent |
| Úttaksstærð [to] | 5/8 in |
| Valkostur handv. aðgerðar | NR. |
| Vökvahópur | 12 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | EVR 2-8/EVO 100-102 |
| Vöruhópur | Solenoid valves |
| Vörutegund | EVR 6 |
| Vottun | EACLLC CDC EURO-TYSKUL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.274 Kilogram |
| Net weight | 0.202 Kilogram |
| Volume | 1.383 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428952279 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |