Danfoss logo
 EVT SS + coil_068F06

EVT 1.2, Aðgerð: NC

068F0626

Kæliefni: R744, Kv gildi [m³/h]: 0.05, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 140, Efni tengingar: Ryðfrítt stál, Inntaksstærð [mm]: 6, Úttaksstærð [mm]: 6, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 16

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðNC
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulloka
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]0.060 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarRyðfrítt stál
EU RoHS complianceYes
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODM
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODM
Hám. vinnuþrýstingur [bör]140.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]2030 psig
Heiti vöruSolenoid valve
Inntaksstærð [mm]6.00 mm
KæliefniR744
Kv gildi [m³/h]0.050 m³/h
Lágm. OPD [bör]0.000 bar
Lágm. OPD [psi]0.000 psi
Material DescriptionEVT 1.2 Solenoid valve SS I/16
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]150 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]0 °C
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]302 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-32 °F
Min. PD keep open [bar]0.0 bar
Min. PD keep open [psi]0.0 psi
MOPD[bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
NothæftVarahlutir segulloka
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sambærileg vara068F0622
Samhæfni smurefnaPAGPOE
Snið magns á pakkningu16 pc
SpólaNR.
Stærð ops [mm]1.20 mm
StefnaHornrétt
Stýriliðakerfi [mm]13.5 mm
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]122 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-104 °F
Úttaksstærð [mm]6.00 mm
Valkostur handv. aðgerðarNR.
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundEVT 1.2

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight257 Gramm
Net weight220 Gramm
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162438756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm