EVT 1.2, Aðgerð: NC
068F0622
Kæliefni: R744, Kv gildi [m³/h]: 0.05, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 140, Efni tengingar: Ryðfrítt stál, Inntaksstærð [mm]: 6, Úttaksstærð [mm]: 6, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 18
068F0622
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | NC |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður segulloka |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 0.060 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | Látún |
| Efni tengingar | Ryðfrítt stál |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Gerð inntakstengingar | Lóðmálmur, ODM |
| Gerð úttakstengingar | Lóðmálmur, ODM |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 140.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 2030 psig |
| Heiti vöru | Solenoid valve |
| Inntaksstærð [mm] | 6.00 mm |
| Kæliefni | R744 |
| Kv gildi [m³/h] | 0.050 m³/h |
| Lágm. OPD [bör] | 0.000 bar |
| Lágm. OPD [psi] | 0.000 psi |
| Material Description | EVT 1.2 Solenoid valve SS |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 150 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | 0 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 302 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -32 °F |
| Min. PD keep open [bar] | 0.0 bar |
| Min. PD keep open [psi] | 0.0 psi |
| MOPD[bar/psi] | 110 bar/1595 psi Coil Dependen |
| Nothæft | Varahlutir segulloka |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sambærileg vara | 068F0626 |
| Samhæfni smurefna | PAGPOE |
| Snið magns á pakkningu | 18 pc |
| Spóla | NR. |
| Stærð ops [mm] | 1.20 mm |
| Stefna | Hornrétt |
| Stýriliðakerfi [mm] | 13.5 mm |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 50 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 122 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -104 °F |
| Úttaksstærð [mm] | 6.00 mm |
| Valkostur handv. aðgerðar | NR. |
| Vöruhópur | Solenoid valves |
| Vörutegund | EVT 1.2 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 268 Gramm |
| Net weight | 220 Gramm |
| Volume | 1.183 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162438749 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |