Danfoss logo
Safety relief valve, SFV 20

SFV 20, G, 19 bar

2416+292

Þrýstingsstilling [bör]: 19, Gerð tengingar: G, Stærð úttakstengingar [to]: 1 1/2 to

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Athugasemdir0
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flæðissvæði [in2]0.394 in²
Flæðissvæði [mm2]254.0 mm²
Flæðisþvermál [mm]18.0 mm
Flæðisþvermál [to]0.709 in
FlokkurIV
Gerð tengingarG
Height (EF000040)73
Heiti vöruSafety relief valve
Hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Lyfting [mm]4.00 mm
MálþvermálDN < 25
Material DescriptionSFV 20 T 319 ÖRYGGISLOKI 19 BAR
Einkenni
Gildi
Material quality (EF001257)Other
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [mm]20 mm
Stærð tengingar [to]3/4 in
Stærð úttakstengingar [to]1 1/2 to
StefnaHornrétt
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Tenging innra/ytraYtri
TengistaðallISO 228-1
Tengistærð inntaks [to]1 1/4 in
Vökvahópur1
VöruhópurSafety relief valves
VörulýsingÖryggisloki
VörutegundSFV 20
VottunCEEACUA
Vottunarstuðull disks0.54 kg
Þrýstingsstilling [bör]19 bar
Þrýstingsstilling [psig]276 psig
ÞrýstingsvottorðTÜV certificate included

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight4.02 Kilogram
Net weight3.974 Kilogram
Volume2.261 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428192194
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm