SFV 20, G, 19 bar
2416+261
Þrýstingsstilling [bör]: 19, Gerð tengingar: G, Stærð úttakstengingar [to]: 1 1/2 to, Þrýstingsvottorð: Danfoss vottorð innifalið
2416+261
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Athugasemdir | 0 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flæðissvæði [in2] | 0.394 in² |
| Flæðissvæði [mm2] | 254.0 mm² |
| Flæðisþvermál [mm] | 18.0 mm |
| Flæðisþvermál [to] | 0.709 in |
| Flokkur | IV |
| Gerð tengingar | G |
| Height (EF000040) | 77 |
| Heiti vöru | Safety relief valve |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 212 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -22 °F |
| Kæliefni | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Lyfting [mm] | 4.00 mm |
| Málþvermál | DN < 25 |
| Material Description | SFV 20 T 219 ÖRYGGISL. 19 BAR |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material quality (EF001257) | Other |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 20 mm |
| Stærð tengingar [to] | 3/4 in |
| Stærð úttakstengingar [to] | 1 1/2 to |
| Stefna | Hornrétt |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Tenging innra/ytra | Ytri |
| Tengistaðall | ISO 228-1 |
| Tengistærð inntaks [to] | 1 1/4 in |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruhópur | Safety relief valves |
| Vörulýsing | Öryggisloki |
| Vörutegund | SFV 20 |
| Vottun | CEEACTSUA |
| Vottunarstuðull disks | 0.54 kg |
| Þrýstingsstilling [bör] | 19 bar |
| Þrýstingsstilling [psig] | 276 psig |
| Þrýstingsvottorð | Danfoss vottorð innifalið |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 4.032 Kilogram |
| Net weight | 3.974 Kilogram |
| Volume | 2.426 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428192507 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |