Danfoss logo
SFA 10 NPT

SFA 10H, NPT, 38 bar

148F5238

Þrýstingsstilling [bör]: 38, Gerð tengingar: NPT, Tengistærð inntaks [to]: 1/2 to, Þrýstingsvottorð: Danfoss vottorð innifalið

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BúnaðurTappi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flæðissvæði [in2]0.056 in²
Flæðissvæði [mm2]36.3 mm²
Flæðisþvermál [mm]6.8 mm
Flæðisþvermál [to]0.268 in
FlokkurIV
Gerð tengingarNPT
Hám. vinnuþrýstingur [bör]65.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]943 psig
Heiti vöruSafety relief valve
Hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
KæliefniR410AR744
Lyfting [mm]2.30 mm
Einkenni
Gildi
Material DescriptionSFA 10H T 238 NPT Safety valve
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð inntakstengingar [mm]10.00 mm
Stærð tengingar [mm]10 mm
Stærð tengingar [to]3/8 in
Stærð úttakstengingar [mm]15.0 mm
Stærð úttakstengingar [to]3/4 in
StefnaHornrétt
TengistaðallANSI/ASME B 1.20.1
Tengistærð inntaks [to]1/2 to
Vökvahópur1
VöruhópurSafety relief valves
VörutegundSFA 10H
VottunEACUA
VottunarstaðallISO 4126-1
Vottunarstuðull disks0.85 kg
YfirborðshúðunZn (TLP)
Þrýstingsstilling [bör]38 bar
Þrýstingsstilling [psig]551 psig
ÞrýstingsvottorðDanfoss vottorð innifalið

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.243 Kilogram
Net weight1.09 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume1.289 Liter
EAN/UPC5715162483077