SFA 10H, G, 49 bar
148F4349
Þrýstingsstilling [bör]: 49, Gerð tengingar: G, Tengistærð inntaks [to]: 1/2 to
148F4349
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Búnaður | Tappi |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flæðissvæði [in2] | 0.056 in² |
| Flæðissvæði [mm2] | 36.3 mm² |
| Flæðisþvermál [mm] | 6.8 mm |
| Flæðisþvermál [to] | 0.268 in |
| Flokkur | IV |
| Gerð tengingar | G |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 65.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 943 psig |
| Heiti vöru | Safety relief valve |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 212 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -58 °F |
| Kæliefni | R410AR744 |
| Lyfting [mm] | 2.30 mm |
| Material Description | SFA 10H T 349 Safety valve |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð inntakstengingar [mm] | 10.00 mm |
| Stærð tengingar [mm] | 10 mm |
| Stærð tengingar [to] | 3/8 in |
| Stærð úttakstengingar [mm] | 15.0 mm |
| Stærð úttakstengingar [to] | 3/4 in |
| Stefna | Hornrétt |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tengistaðall | ISO 228-1 |
| Tengistærð inntaks [to] | 1/2 to |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruhópur | Safety relief valves |
| Vörutegund | SFA 10H |
| Vottun | EACUA |
| Vottunarstaðall | ISO 4126-1 |
| Vottunarstuðull disks | 0.85 kg |
| Yfirborðshúðun | Zn (TLP) |
| Þrýstingsstilling [bör] | 49 bar |
| Þrýstingsstilling [psig] | 711 psig |
| Þrýstingsvottorð | TÜV certificate included |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.243 Kilogram |
| Net weight | 1.09 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 1.289 Liter |
| EAN/UPC | 5714279886542 |