Danfoss logo
SFA 10 safety valve_148F4210, 148F4211, 148F4212

SFA 10, G, 18 bar

148F4318

Þrýstingsstilling [bör]: 18, Gerð tengingar: G, Tengistærð inntaks [to]: 1/2 to

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BúnaðurTappi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flæðissvæði [in2]0.056 in²
Flæðissvæði [mm2]36.3 mm²
Flæðisþvermál [mm]6.8 mm
Flæðisþvermál [to]0.268 in
FlokkurIV
Gerð tengingarG
Hám. vinnuþrýstingur [bör]65.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]943 psig
Heiti vöruSafety relief valve
Hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Lyfting [mm]2.30 mm
Material DescriptionSFA 10 T 318 Safety valve
PökkunarsniðStakur pakki
Einkenni
Gildi
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð inntakstengingar [mm]10.00 mm
Stærð tengingar [mm]10 mm
Stærð tengingar [to]3/8 in
Stærð úttakstengingar [mm]15.0 mm
Stærð úttakstengingar [to]3/4 in
StefnaHornrétt
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TengistaðallISO 228-1
Tengistærð inntaks [to]1/2 to
Vökvahópur1
VöruhópurSafety relief valves
VörutegundSFA 10
VottunEACUA
VottunarstaðallISO 4126-1
Vottunarstuðull disks0.85 kg
YfirborðshúðunZn (TLP)
Þrýstingsstilling [bör]18 bar
Þrýstingsstilling [psig]261 psig
ÞrýstingsvottorðTÜV certificate included

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.159 Kilogram
Net weight1.041 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume1.224 Liter
EAN/UPC5714279708400