SFA 15, G, 37 bar
148F3337
Þrýstingsstilling [bör]: 37, Gerð tengingar: G, Tengistærð inntaks [to]: 3/4, Stærð úttakstengingar [to]: 1
148F3337
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Athugasemdir | 0 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flæðissvæði [in2] | 0.206 in² |
| Flæðissvæði [mm2] | 133.0 mm² |
| Flæðisþvermál [mm] | 13.0 mm |
| Flæðisþvermál [to] | 0.512 in |
| Flokkur | IV |
| Gerð tengingar | G |
| Heiti vöru | Safety relief valve |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 100 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -50 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 212 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -58 °F |
| Kæliefni | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Lyfting [mm] | 4.80 mm |
| Málþvermál | DN < 15 |
| Material Description | SFA 15 T 337 SAFETY VALVE 37 BAR |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1 |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 15 mm |
| Stærð tengingar [to] | 1/2 in |
| Stærð úttakstengingar [to] | 1 |
| Stefna | Hornrétt |
| Tenging innra/ytra | Ytri |
| Tengistaðall | ISO 228-1 |
| Tengistærð inntaks [to] | 3/4 |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | SFA 15 |
| Vöruhópur | Safety relief valves |
| Vörulýsing | Öryggisloki |
| Vörutegund | SFA 15 |
| Vottun | CEEACUAUKCA |
| Vottunarstuðull disks | 0.73 kg |
| Þrýstingsstilling [bör] | 37 bar |
| Þrýstingsstilling [psig] | 537 psig |
| Þrýstingsvottorð | TÜV certificate included |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2 Kilogram |
| Net weight | 1.926 Kilogram |
| Volume | 1.224 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428193573 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |