Danfoss logo
Safety relief valve, SFA 15

SFA 15, G, 17 bar

148F3317

Þrýstingsstilling [bör]: 17, Gerð tengingar: G, Tengistærð inntaks [to]: 3/4, Stærð úttakstengingar [to]: 1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Athugasemdir0
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Flæðissvæði [in2]0.206 in²
Flæðissvæði [mm2]133.0 mm²
Flæðisþvermál [mm]13.0 mm
Flæðisþvermál [to]0.512 in
FlokkurIV
Gerð tengingarG
Heiti vöruSafety relief valve
Hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Lyfting [mm]4.80 mm
MálþvermálDN < 15
Material DescriptionSFA 15 T 317 safety valve 17bar
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [mm]15 mm
Stærð tengingar [to]1/2 in
Stærð úttakstengingar [to]1
StefnaHornrétt
Tenging innra/ytraYtri
TengistaðallISO 228-1
Tengistærð inntaks [to]3/4
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSFA 15
VöruhópurSafety relief valves
VörulýsingÖryggisloki
VörutegundSFA 15
VottunCEEACUA
Vottunarstuðull disks0.73 kg
Þrýstingsstilling [bör]17 bar
Þrýstingsstilling [psig]247 psig
ÞrýstingsvottorðTÜV certificate included

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2 Kilogram
Net weight1.926 Kilogram
Volume1.284 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428193771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm