Danfoss logo
BSV safety relief valve

BSV 8, G, 21 bar

2416+209

Gerð inntakstengingar: G, Tengistærð inntaks [to]: 3/4, Stærð úttakstengingar [to]: 1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flæðissvæði [in2]0.078 in²
Flæðissvæði [mm2]50.0 mm²
Flæðisþvermál [mm]8.0 mm
Flæðisþvermál [to]0.315 in
FlokkurIV
Gerð inntakstengingarG
Gerð tengingarG
Height (EF000040)62
Heiti vöruSafety relief valve
Hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
Hitasvið m. öryggisloka [°C] [hám.]100 °C
Hitasvið m. öryggisloka [°C] [lágm.]-30 °C
Hitasvið m. öryggisloka [°F] [hám.]212 °F
Hitasvið m. öryggisloka [°F] [lágm.]-22 °F
Hitasvið með POV [°C] [hám.]100 °C
Hitasvið með POV [°C] [lágm.]-50 °C
Hitasvið með POV [°F] [hám.]212 °F
Hitasvið með POV [°F] [lágm.]-58 °F
Einkenni
Gildi
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Lyfting [mm]1.45 mm
MálþvermálDN < 15
Material DescriptionBSV 8 T 321 SAFETY VALVE 21 BAR TUV
Material quality (EF001257)Other
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [mm]8 mm
Stærð tengingar [to]5/16 in
Stærð úttakstengingar [to]1
StefnaHornrétt
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Tenging innra/ytraYtri
TengistaðallISO 228-1
Tengistærð inntaks [to]3/4
Vökvahópur1
VöruhópurSafety relief valves
VörulýsingÖryggisloki
VörutegundBSV 8
VottunCEEACUA
Vottunarstuðull disks0.43 kg
Þrýstingsstilling [bör]21 bar
Þrýstingsstilling [psig]305 psig
ÞrýstingsvottorðTÜV certificate included

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.622 Kilogram
Net weight1.563 Kilogram
Volume1.265 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428192958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm