Danfoss logo
DSV 10

DSV 10

148F3054

Gerð úttakstengingar: G, Stærð úttakstengingar [to]: 3/4

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aths. úttakstengingarTengiró
BúnaðurTappi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]24.210 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarND15 Welding nipples
Gerð úttakstengingarG
Hám. vinnuþrýstingur [bör]65.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]943 psig
Heiti vöruChange-over valve
Hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv gildi [m³/h]5.500 m³/h
Einkenni
Gildi
MálningRauðbrúnt
Material DescriptionDSV10 Dual stop valve+Kit of SFA10 65bar
Nánari upplýsingarOutlet: G1/2
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð úttakstengingar [to]3/4
StefnaÞriggja vegu
Tengigerð öryggislokaRafs.nipplar
Tengist. öryggisloka [mm]20 mm
Tengist. öryggisloka [to]3/4 in
TengistaðallEN 10220ISO 228-1
Tengistaðall öryggislokaEN 10220
Úttak innra/ytraInnra
Varahlutir innifaldirÁs.setti
Vökvahópur1
VöruhópurSafety relief valves
VörulýsingTvöf. stopploki
VörutegundDSV 10
VottunEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.548 Kilogram
Net weight1.45 Kilogram
Volume3.627 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428657358
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm