Danfoss logo
Change-over valve, DSV 2

DSV 2, Rafs.kragi

148F3011

Gerð inntakstengingar: Rafs.kragi, Gerð úttakstengingar: G, Stærð inntakstengingar [mm]: 32, Stærð úttakstengingar [to]: 1 1/4

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aths. úttakstengingarÞráðarkragi
BúnaðurTappi
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]34.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlokkurII
Gerð inntakstengingarRafs.kragi
Gerð úttakstengingarG
Hám. vinnuþrýstingur [bör]40.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]580 psig
Height (EF000040)139
Heiti vöruChange-over valve
Hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv gildi [m³/h]30.000 m³/h
MálningRauðbrúnt
Material DescriptionDSV 32 FD SVF 25 1 1/4"
Einkenni
Gildi
Material quality (EF001257)Other
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Samsetning öryggisloka2 x SFV 25
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð inntakstengingar [mm]32.00 mm
Stærð úttakstengingar [to]1 1/4
StefnaÞriggja vegu
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tengigerð öryggislokaRafs.kragi
Tengist. öryggisloka [mm]32 mm
Tengist. öryggisloka [to]1 1/4 in
TengistaðallEN 10220ISO 228-1
Tengistaðall öryggislokaEN 10220
Tengistærð inntaks [to]1 1/4 in
Úttak innra/ytraInnra
Varahlutir innifaldirÁs.setti
Vökvahópur1
VöruhópurSafety relief valves
VörulýsingTvöf. stopploki
VörutegundDSV 2
VottunCEEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight11.6 Kilogram
Net weight5.9 Kilogram
Volume10.275 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428242486
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm