DSV 2, Rafs.kragi
148F3008
Gerð inntakstengingar: Rafs.kragi, Gerð úttakstengingar: G, Stærð inntakstengingar [mm]: 32, Stærð úttakstengingar [to]: 3/4
148F3008
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aths. úttakstengingar | Þráðarkragi |
| Búnaður | Tappi |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 34.800 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flokkur | II |
| Gerð inntakstengingar | Rafs.kragi |
| Gerð úttakstengingar | G |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 40.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 580 psig |
| Heiti vöru | Change-over valve |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 100 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -50 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 212 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -58 °F |
| Kæliefni | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Kv gildi [m³/h] | 30.000 m³/h |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Málning | Rauðbrúnt |
| Material Description | DSV2 FD32/ND20, DUAL STOPVALVE+KIT |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Samsetning öryggisloka | 2 x SFA 15 |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð inntakstengingar [mm] | 32.00 mm |
| Stærð úttakstengingar [to] | 3/4 |
| Stefna | Þriggja vegu |
| Tengigerð öryggisloka | Rafs.nipplar |
| Tengist. öryggisloka [mm] | 20 mm |
| Tengist. öryggisloka [to] | 3/4 in |
| Tengistaðall | EN 10220ISO 228-1 |
| Tengistaðall öryggisloka | EN 10220 |
| Tengistærð inntaks [to] | 1 1/4 in |
| Úttak innra/ytra | Innra |
| Varahlutir innifaldir | Ás.setti |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruhópur | Safety relief valves |
| Vörulýsing | Tvöf. stopploki |
| Vörutegund | DSV 2 |
| Vottun | CEEACUA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 9.56 Kilogram |
| Net weight | 5.9 Kilogram |
| Volume | 10.275 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242516 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |