Danfoss logo
DSV 1 Change-over valve

DSV 1, Rafs.grein

148F3005

Gerð inntakstengingar: Rafs.grein, Gerð úttakstengingar: G, Stærð inntakstengingar [mm]: 25, Tengistærð inntaks [to]: 1 to, Stærð úttakstengingar [to]: 3/4

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aths. úttakstengingarTengiró
BúnaðurTappi
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]20.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarRafs.grein
Gerð úttakstengingarG
Hám. vinnuþrýstingur [bör]40.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]580 psig
Height (EF000040)110
Heiti vöruChange-over valve
Hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv gildi [m³/h]17.500 m³/h
MálningRauðbrúnt
Material DescriptionDSV1 D25/ND20, DUAL STOPPLOKI+KIT
Einkenni
Gildi
Material quality (EF001257)Other
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Samsetning öryggisloka2 x SFA 15
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð inntakstengingar [mm]25.00 mm
Stærð úttakstengingar [to]3/4
StefnaÞriggja vegu
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tengigerð öryggislokaRafs.nipplar
Tengist. öryggisloka [mm]20 mm
Tengist. öryggisloka [to]3/4 in
TengistaðallEN 10220ISO 228-1
Tengistaðall öryggislokaEN 10220
Tengistærð inntaks [to]1 to
Úttak innra/ytraInnra
Varahlutir innifaldirÁs.setti
Vökvahópur1
VöruhópurSafety relief valves
VörulýsingTvöf. stopploki
VörutegundDSV 1
VottunEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight4.948 Kilogram
Net weight4.15 Kilogram
Volume12.005 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428242547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm