Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 150 A/D STR, 148B6925

SVL-140B 150, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 140

148B6925

Tengistaðall: EN 10216-2, Gerð inntakstengingar: Stúfsuða, Gerð úttakstengingar: Stúfsuða, Stærð inntakstengingar [mm]: 150, Stærð úttakstengingar [mm]: 150

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruSVL Flexline-aukabúnaður
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaStál
Efni tengingarStál
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlæðisstefnaStakflæði
FlokkurII
Gerð inntakstengingarStúfsuða
Gerð úttakstengingarStúfsuða
Hám. vinnuþrýstingur [bör]140.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]2030 psig
Heiti varahlutaforritsFIA-140BSVA-140B
Heiti vöruMultifunction valve body
Hitasvið [°C] [hám.]150 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Hitasvið [°F] [hám.]302 °F
Einkenni
Gildi
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
KæliefniR744
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 150 A/D STR
Notað fyrir vöruSVL-140B 150
NothæftSVL Flexline-varahlutir
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð inntakstengingar [mm]150.00 mm
Stærð úttakstengingar [mm]150.0 mm
Stærð úttakstengingar [to]6 to
StefnaBeina vegu
TengistaðallANSI B 36.10 SCH 80EN 10216-2
Tengistærð inntaks [to]6 to
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur2
VöruhópurMultifunction valves
VörulýsingLokahús
VörumerkiSVL Flexline
VörutegundSVL-140B 150
VottunC UL US SKRÁÐCECRNUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight69 Kilogram
Net weight56.45 Kilogram
Volume89.01 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162512005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm