Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 15/20/25/32/40 A/D STR

SVL-140B 32, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 140

148B6870

Gerð inntakstengingar: Stúfsuða, Gerð úttakstengingar: Stúfsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruSVL Flexline-aukabúnaður
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaStál
Efni tengingarStál
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlæðisstefnaStakflæði
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarStúfsuða
Gerð úttakstengingarStúfsuða
Hám. vinnuþrýstingur [bör]140.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]2030 psig
Heiti varahlutaforritsCHV-140B
Heiti vöruMultifunction valve body
Hitasvið [°C] [hám.]150 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið [°F] [hám.]302 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
KæliefniR744
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 32 A/D STR
Notað fyrir vöruSVL-140B 32
NothæftSVL Flexline-varahlutir
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð úttakstengingar [to]1 1/4 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Tengistærð inntaks [to]1 1/4 in
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur2
VöruhópurMultifunction valves
VörulýsingLokahús
VörumerkiSVL Flexline
VörutegundSVL-140B 32
VottunC UL US SKRÁÐCRNUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.65 Kilogram
Net weight2.45 Kilogram
Volume5.372 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162794456
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm