SVL-140B 20, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 140
148B6865
Gerð inntakstengingar: Stúfsuða, Gerð úttakstengingar: Stúfsuða
148B6865
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | SVL Flexline-aukabúnaður |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | Stál |
| Efni tengingar | Stál |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flæðisstefna | Stakflæði |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| Gerð inntakstengingar | Stúfsuða |
| Gerð úttakstengingar | Stúfsuða |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 140.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 2030 psig |
| Heiti varahlutaforrits | CHV-140B |
| Heiti vöru | Multifunction valve body |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 150 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 302 °F |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| InspectionText | SVL-140B Valve Housing 20 A/D ANG |
| Kæliefni | R744 |
| Material Description | SVL-140B Valve Housing 20 A/D ANG |
| Notað fyrir vöru | SVL-140B 20 |
| Nothæft | SVL Flexline-varahlutir |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð úttakstengingar [to] | 3/4 in |
| Stefna | Hornrétt |
| Tengistaðall | ANSIB36.10 SCH80EN10216-2 |
| Tengistærð inntaks [to] | 3/4 in |
| Vísir flæðisstefnu | Upphleypt 1-stefnuör |
| Vökvahópur | 2 |
| Vöruhópur | Multifunction valves |
| Vörulýsing | Lokahús |
| Vörumerki | SVL Flexline |
| Vörutegund | SVL-140B 20 |
| Vottun | C UL US SKRÁÐCRNUA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.05 Kilogram |
| Net weight | 0.9 Kilogram |
| Volume | 2.612 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162794401 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |