Danfoss logo
SVL 6-10_65 bar_Straight

SVL 10, SVL Flexline, Stefna: Beina vegu, 10 mm, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 65

148B6692

Used for product: SVL 10

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruSVL Flexline-aukabúnaður
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaStál
Efni tengingarStál
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlæðisstefnaTvíflæði
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarStúfsuða
Gerð úttakstengingarStúfsuða
Hám. vinnuþrýstingur [bör]65.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]943 psig
Heiti varahlutaforritsREG-SA /REG-SBSVA-S / SVA-L
Heiti vöruMultifunction valve body
Hitasvið [°C] [hám.]150 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-60 °C
Hitasvið [°F] [hám.]302 °F
Einkenni
Gildi
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
KæliefniR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionSVL 10 ANSI LOKAHÚS BEINT
Notað fyrir vöruSVL 10
NothæftSVL Flexline-varahlutir
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð inntakstengingar [mm]10.00 mm
Stærð úttakstengingar [mm]10.0 mm
Stærð úttakstengingar [to]3/8 to
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tengistærð inntaks [to]3/8 to
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
VöruhópurMultifunction valves
VörulýsingLokahús
VörumerkiSVL Flexline
VörutegundSVL 10
VottunUKCA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.462 Kilogram
Net weight0.25 Kilogram
Volume1.773 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424045609
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm