Danfoss logo
SVL 15-65 65 bar Housing - Angleway

SVL 20, SVL Flexline, Stefna: Hornrétt, 20 mm, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 65

148B6623

Used for product: SVL 20

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Accessory (EF013236)TRUE
Aukabúnaður vöruSVL Flexline-aukabúnaður
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaStál
Efni tengingarStál
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlæðisstefnaTvíflæði
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarStúfsuða
Gerð úttakstengingarStúfsuða
Hám. vinnuþrýstingur [bör]65.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]943 psig
Heiti varahlutaforritsCHV-XFIAREG-SA / REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Heiti vöruMultifunction valve body
Hitasvið [°F] [hám.]302 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
KæliefniR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Einkenni
Gildi
Material DescriptionSVL 20 DIN Valve housing ANG PS65
Notað fyrir vöruSVL 20
NothæftSVL Flexline-varahlutir
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Spare part (EF013237)TRUE
Stærð inntakstengingar [mm]20.00 mm
Stærð úttakstengingar [mm]20.0 mm
Stærð úttakstengingar [to]3/4 in
StefnaHornrétt
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TengistaðallEN 10220
Tengistærð inntaks [to]3/4 in
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
VöruhópurMultifunction valves
VörulýsingLokahús
VörumerkiSVL Flexline
VörutegundSVL 20

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.09 Kilogram
Net weight0.85 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume2.387 Liter
EAN/UPC5702428507349