SVL 10, SVL Flexline, Stefna: Beina vegu, 10 mm, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 52
148B5135
148B5135
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | SVL Flexline-aukabúnaður |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | Stál |
| Efni tengingar | Stál |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flæðisstefna | Tvíflæði |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| Gerð inntakstengingar | Stúfsuða |
| Gerð úttakstengingar | Stúfsuða |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 52.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 754 psig |
| Heiti varahlutaforrits | REG-SA /REG-SBSVA-S / SVA-L |
| Heiti vöru | Multifunction valve body |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 150 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -60 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið [°F] [hám.] | 302 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -76 °F |
| Kæliefni | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Material Description | SVL 10 LOKAHÚS BEINT |
| Nothæft | SVL Flexline-varahlutir |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð inntakstengingar [mm] | 10.00 mm |
| Stærð úttakstengingar [mm] | 10.0 mm |
| Stærð úttakstengingar [to] | 3/8 to |
| Stefna | Beina vegu |
| Tengistaðall | GOST 8734-75/8732-78 |
| Tengistærð inntaks [to] | 3/8 to |
| Vísir flæðisstefnu | Upphleypt 1-stefnuör |
| Vökvahópur | 12 |
| Vöruhópur | Multifunction valves |
| Vörulýsing | Lokahús |
| Vörumerki | SVL Flexline |
| Vörutegund | SVL 10 |
| Vottun | UKCA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.417 Kilogram |
| Net weight | 0.168 Kilogram |
| Volume | 1.706 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428919234 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |