Danfoss logo
Multifunction valve body, ICV 32 PM, Flange

ICV 32 PM, Kragi

027H3129

Gerð tengingar: Kragi, Efni tengingar: Stál, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 28, Hitastigssvið [°C]: -60 - 120, Notað fyrir vöru: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð lokaVirknieining
Aukabúnaður vöruICM / ICS / ICLX-aukabúnaður
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaStál
Efni tengingarStál
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarKragi
Hám. vinnuþrýstingur [bör]28.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]406 psig
Heiti varahlutaforritsICLXICMICS
Heiti vöruMultifunction valve body
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Einkenni
Gildi
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
KæliefniR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionICV 32 PM LOKAHÚS
Nánari upplýsingarPM endurbót
Notað fyrir vöruICLX 32ICM 32ICS 32
NothæftICM / ICS / ICLX-varahlutir
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TengistaðallCUST. SPEC.
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
VöruhópurMultifunction valves
VörumerkiICV Flexline
VörutegundICV 32 PM
VottunEAC

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight4.698 Kilogram
Net weight3.972 Kilogram
Volume8.68 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428869300
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm