ICV 20, Lóðun
027H1132
Gerð tengingar: Lóðun, Efni tengingar: Stál, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 52, Hitastigssvið [°C]: -60 - 120, Notað fyrir vöru: ICM 20
027H1132
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð loka | Virknieining |
| Aukabúnaður vöru | ICM / ICS / ICLX-aukabúnaður |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | Stál |
| Efni tengingar | Stál |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerð tengingar | Lóðun |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 52.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 754 psig |
| Heiti varahlutaforrits | ICLXICMICS |
| Heiti vöru | Multifunction valve body |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 248 °F |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -76 °F |
| Kæliefni | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Material Description | ICV 20 16 SD Valve housing |
| Notað fyrir vöru | ICM 20 |
| Nothæft | ICM / ICS / ICLX-varahlutir |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 16 mm |
| Stærð tengingar [to] | 5/8 in |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tengistaðall | EN 1254-1 |
| Vísir flæðisstefnu | Upphleypt 1-stefnuör |
| Vöruhópur | Multifunction valves |
| Vörumerki | ICV Flexline |
| Vörutegund | ICV 20 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.786 Kilogram |
| Net weight | 0.65 Kilogram |
| Volume | 1.911 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428243124 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |