TGHE
067N8321
Inntaksstærð [to]: 7/8 in, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Úttaksstærð [to]: 7/8 in, Gerð úttakstengingar: Lóðmálmur, ODF, null: -1 - 8, Afkastageta opa [kW]: 28.9, Útjöfnun þrýstings: Utanjafnað
067N8321
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afkastageta opa [kW] | 28.90 kW |
| Afkastageta opa [TR] | 8.30 TR |
| Aukabúnaður vöru | TXV-aukabúnaður |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Látún |
| Efni tengingar | Kopar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flæðisstefna | Tvíflæði |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| Gerð inntakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Gerð úttakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 49.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 711 psig |
| Hám.hiti einingar [°C] | 110 °C |
| Hám.hiti einingar [°F] | 230 °F |
| Heiti vöru | Hot gas bypass regulator |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 8 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -1 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 46 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | 30 °F |
| Inntaksstærð [to] | 7/8 in |
| Jafnvægt tengi [Já/Nei] | Já |
| Kæliefni | R410A |
| Lengd hárpípu [mm] | 3000 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lengd hárpípu [to] | 118.0 in |
| Material Description | TGHE 40 Capacity Regulator I/8 |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sambærileg vara | 067N8311 |
| SCIP-málsskjalanr. | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| Skily. málafk. g. Svið N [IMP] | Delta tsuct=7 °Ftcond=104 °Ftevap=28 °F |
| Skily. málafk. g. Svið N [SI] | Delta tsuct=4Ktcond=40 °Ctevap=-2.0 °C |
| Snið magns á pakkningu | 8 pc |
| Stærð ops | 40 |
| Stærð útjöfnunar [to] | 1/4 in |
| Stefna | Beina vegu |
| Stillingar ofurhita | Stillanlegt |
| Stöðuofurhiti (SS) [°C] | 2.00 °C |
| Stöðuofurhiti (SS) [°F] | 3.60 °F |
| Tengigerð útjöfnunar | Lóðmálmur, ODF |
| UL mark | Yes |
| UL samþykkt kæliefni | R410A |
| Útjöfnun þrýstings | Utanjafnað |
| Úttaksstærð [to] | 7/8 in |
| Varahlutir innifaldir | Hylkisól |
| Vísir flæðisstefnu | Upphleypt 1-stefnuör |
| Vökvahópur | 2 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Vöruhópur | Press. and temp. regul. valves |
| Vörutegund | TGHE |
| Vottun | C UL US SKRÁÐEACLLC CDC TYSK |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.054 Kilogram |
| Net weight | 0.97 Kilogram |
| Volume | 2.812 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428324816 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |