AV210C, NPT, 1, PTFE, Aðgerð: NO
042N4583
Efni meginhluta: Ryðfrítt stál
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H
042N4583
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | NO |
| Aukabúnaður vöru | Ext. operat. valve accessories |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 23.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Ryðfrítt stál |
| Efni þéttingar | PTFE |
| Gerð tengingar | NPT |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] | 37.5 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 544.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 25.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 363 psig |
| Heiti vöru | Angle-seat ext operated valve |
| Kv gildi [m³/h] | 20.000 m³/h |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lokun | Mótflæði |
| Material Description | AV210C 25SS N 1T NO000 |
| Nothæft | Ext. operat. valve spare parts |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | 7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð ops [mm] | 25.00 mm |
| Stærð tengingar [to] | 1 |
| Tenging innra/ytra | Innra |
| Vinnsla | Stimpill (horn) |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | AV210 |
| Vöruhópur | Externally operated valves |
| Vörutegund | AV210C |
| Þvermál stýrihauss [mm] | 63 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.038 Kilogram |
| Net weight | 1.538 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693039 |