Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4406, 042N4656

AV210B, NPT, 1/2, PTFE, Aðgerð: NC

042N4503

Efni meginhluta: Brons

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðNC
Aukabúnaður vöruExt. operat. valve accessories
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]6.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaBrons
Efni þéttingarPTFE
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð tengingarNPT
Hám. prófunarþrýst. [bör]24.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]348.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]16.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]232 psig
Heiti vöruAngle-seat ext operated valve
In scope of WEEEYes
Kv gildi [m³/h]5.700 m³/h
LokunMótflæði
Material DescriptionValve AV210B 15G N 12T NC000
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]180 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]356 °F
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
NothæftExt. operat. valve spare parts
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
Snið magns á pakkningu8 pc
Stærð ops [mm]15.00 mm
Stærð tengingar [to]1/2
Svið stýriþrýstings [bör] [hám.]10.00 bar
Svið stýriþrýstings [bör] [lágm.]4.00 bar
Svið stýriþrýstings [psig] [hám.]145.0 psig
Svið stýriþrýstings [psig] [lágm.]58.0 psig
Tenging innra/ytraInnra
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]60 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]140 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
VinnslaStimpill (horn)
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAV210
VöruhópurExternally operated valves
VörutegundAV210B
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]16.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.000 bar
Þvermál stýrihauss [mm]50 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.986 Kilogram
Net weight0.886 Kilogram
Volume2.14 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423194216
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm