AV210E, G, 2, PTFE, Aðgerð: NC
042N4459
Efni meginhluta: Ryðfrítt stál
042N4459
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | NC |
| Aukabúnaður vöru | Ext. operat. valve accessories |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 77.400 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Ryðfrítt stál |
| Efni þéttingar | PTFE |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð tengingar | G |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] | 37.5 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 544.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 25.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 363 psig |
| Heiti vöru | Angle-seat ext operated valve |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kv gildi [m³/h] | 67.000 m³/h |
| Lokun | Mótflæði |
| Material Description | Valve AV210E 50SS G 2T NC000 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 180 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -30 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 356 °F |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -22 °F |
| Nothæft | Ext. operat. valve spare parts |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | 7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð ops [mm] | 50.00 mm |
| Stærð tengingar [to] | 2 |
| Svið stýriþrýstings [bör] [hám.] | 8.00 bar |
| Svið stýriþrýstings [bör] [lágm.] | 4.00 bar |
| Svið stýriþrýstings [psig] [hám.] | 116.0 psig |
| Svið stýriþrýstings [psig] [lágm.] | 58.0 psig |
| Tenging innra/ytra | Innra |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 60 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -30 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 140 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -22 °F |
| Vinnsla | Stimpill (horn) |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | AV210 |
| Vöruhópur | Externally operated valves |
| Vörutegund | AV210E |
| Þrýstingsmunur [bör] [hám.] | 10.000 bar |
| Þrýstingsmunur [bör] [lágm.] | 0.000 bar |
| Þvermál stýrihauss [mm] | 110 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 6.438 Kilogram |
| Net weight | 5.438 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |