Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUCE straightway

Thermostatic expansion valve, TUCE

068U7241

Refrigerants: R454B, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Orifice capacities [TR]: 0.48, Pressure equalization: Externally equalized

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta opa [kW]1.70 kW
Afkastageta opa [TR]0.48 TR
Aukabúnaður vöruTXV accessories
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaStainless steel
Efni tengingarBi-metal: Steel/copper
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FlæðisstefnaBi-flow
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarSolder, ODF
Gerð úttakstengingarSolder, ODF
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.5 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]660 psig
Heiti vöruThermostatic expansion valve
Hitasvið [°C] [hám.]15 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Hitasvið [°F] [hám.]59 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
Inntaksstærð [to]3/8 in
KæliefniR454B
Einkenni
Gildi
Lengd hárpípu [mm]800 mm
Lengd hárpípu [to]31.0 in
Material DescriptionTUCE/s Therm. exp. valve I/45
NothæftNo
PökkunarsniðIndustrial pack
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Skily. málafk. g. Svið N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Skily. málafk. g. Svið N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Snið magns á pakkningu45 pc
Stærð ops2
Stærð útjöfnunar [to]1/4 in
StefnaStraightway
Stöðuofurhiti (SS) [°C]-1.20 °C
Stöðuofurhiti (SS) [°F]-2.16 °F
Tengigerð útjöfnunarSolder, ODF
Útjöfnun þrýstingsExternally equalized
Úttaksstærð [to]1/2 in
Varahlutir innifaldirBulb strap
Vísir flæðisstefnuLaser engraved 1-way arrow
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTU/TC - Thermostatic expansion valve
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTUCE
VottunEACUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.164 Kilogram
Net weight0.131 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255034605
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm