Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUBE, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TUBE, R290

068U7214

Temperature range [°C]: -40 - -15, Orifice capacities [kW]: 1.46, Pressure equalization: Externally equalized

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta opa [kW]1.46 kW
Afkastageta opa [TR]0.41 TR
Aukabúnaður vöruTXV accessories
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaStainless steel
Efni tengingarBi-metal: Steel/copper
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FlæðisstefnaSingle-flow
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarSolder, ODF
Gerð úttakstengingarSolder, ODF
Hám. vinnuþrýstingur [bör]34.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]500 psig
Heiti vöruThermostatic expansion valve
Hitasvið [°F] [hám.]5 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Inntaksstærð [to]1/4 in
KæliefniR290
Lengd hárpípu [mm]800 mm
Lengd hárpípu [to]31.0 in
Material DescriptionTUBE/s Therm. exp. valve I/45
MOP-punktur [°C]-10 °C
Einkenni
Gildi
MOP-punktur [°F]14 °F
MOP-punktur [psig]MOP 35
NothæftNo
PökkunarsniðIndustrial pack
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Skily. málafk. g. Svið N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Skily. málafk. g. Svið N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Snið magns á pakkningu45 pc
Stærð ops3
Stærð útjöfnunar [to]1/4 in
StefnaStraightway
Stillingar ofurhitaAdjustable
Stöðuofurhiti (SS) [°C]4.00 °C
Stöðuofurhiti (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tengigerð útjöfnunarSolder, ODF
Útjöfnun þrýstingsExternally equalized
Úttaksstærð [to]3/8 in
Varahlutir innifaldirBulb strap
Vísir flæðisstefnuLaser engraved 1-way arrow
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTU/TC - Thermostatic expansion valve
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTUBE
VottunEACUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.165 Kilogram
Net weight0.131 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255012153
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm