Danfoss logo
TUB SW_068U2676, 068U3382, 068U3700, 068U3939

TUB, R290

068U3888

Hitastigssvið [°C]: -40 - 10, Afkastageta opa [kW]: 0.94, Útjöfnun þrýstings: Innanjafnað

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta opa [kW]0.94 kW
Afkastageta opa [TR]0.27 TR
Aukabúnaður vöruTXV-aukabúnaður
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaRyðfrítt stál
Efni tengingarTvímálma: Stál/kopar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FlæðisstefnaStakflæði
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. vinnuþrýstingur [bör]34.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]500 psig
Heiti vöruThermostatic expansion valve
Hitasvið [°F] [hám.]50 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Inntaksstærð [to]1/4 in
KæliefniR290
Lengd hárpípu [mm]800 mm
Lengd hárpípu [to]31.0 in
Einkenni
Gildi
Material DescriptionTUB/s Therm. exp. valve I/45
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Skily. málafk. g. Svið N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Skily. málafk. g. Svið N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Snið magns á pakkningu45 pc
Stærð ops1
StefnaBeina vegu
Stillingar ofurhitaStillanlegt
Stöðuofurhiti (SS) [°C]4.00 °C
Stöðuofurhiti (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL markYes
Útjöfnun þrýstingsInnanjafnað
Úttaksstærð [to]3/8 in
Varahlutir innifaldirHylkisól
Vísir flæðisstefnuLeisergrafin 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTU/TC - Thermostatic expansion valve
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTUB
VottunEACUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.162 Kilogram
Net weight0.128 Kilogram
Volume0.5 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428546171
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm