Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUBE angleway

TUBE, R410A

068U3594

null: -40 - 10, Afkastageta opa [kW]: 9, Útjöfnun þrýstings: Utanjafnað

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta opa [kW]9.00 kW
Afkastageta opa [TR]2.50 TR
Aukabúnaður vöruTXV-aukabúnaður
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaRyðfrítt stál
Efni tengingarTvímálma: Stál/kopar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FlæðisstefnaStakflæði
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.5 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]660 psig
Heiti vöruThermostatic expansion valve
Hitasvið [°C] [hám.]10 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Hitasvið [°F] [hám.]50 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Inntaksstærð [mm]6.00 mm
KæliefniR410A
Lengd hárpípu [mm]1500 mm
Lengd hárpípu [to]59.0 in
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
MOP-punktur [°C]15 °C
Einkenni
Gildi
MOP-punktur [°F]60 °F
MOP-punktur [psig]MOP 165
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sambærileg vara068U3613
SCIP-málsskjalanr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Skily. málafk. g. Svið N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Skily. málafk. g. Svið N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Snið magns á pakkningu45 pc
Stærð ops6
Stærð útjöfnunar [mm]6 mm
StefnaHornrétt
Stillingar ofurhitaStillanlegt
Stöðuofurhiti (SS) [°C]4.00 °C
Stöðuofurhiti (SS) [°F]7.20 °F
Tengigerð útjöfnunarLóðmálmur, ODF
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR410A
Útjöfnun þrýstingsUtanjafnað
Úttaksstærð [mm]12.00 mm
Varahlutir innifaldirHylkisól
Vísir flæðisstefnuLeisergrafin 1-stefnuör
Vökvahópur2
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTU/TC - Thermostatic expansion valve
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTUBE
VottunEACLLC CDC TYSKUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.168 Kilogram
Net weight0.154 Kilogram
Volume0.5 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428243612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm