Danfoss logo
TUB_068U3816_068U3817

TUB, R22/R407C

068U2182

Hitastigssvið [°C]: -40 - 10, Afkastageta opa [kW]: 5.3, Útjöfnun þrýstings: Innanjafnað

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta opa [kW]5.30 kW
Afkastageta opa [TR]1.50 TR
Aukabúnaður vöruTXV-aukabúnaður
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaRyðfrítt stál
Efni tengingarTvímálma: Stál/kopar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FlæðisstefnaStakflæði
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. vinnuþrýstingur [bör]34.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]500 psig
Heiti vöruThermostatic expansion valve
Hitasvið [°C] [hám.]10 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Hitasvið [°F] [hám.]50 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Inntaksstærð [to]3/8 in
KæliefniR22/R407C
Lengd hárpípu [mm]800 mm
Einkenni
Gildi
Lengd hárpípu [to]31.0 in
Material DescriptionTUB/a Therm. exp. valve
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Skily. málafk. g. Svið N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Skily. málafk. g. Svið N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Snið magns á pakkningu24 pc
Stærð ops6
StefnaHornrétt
Stillingar ofurhitaStillanlegt
Stöðuofurhiti (SS) [°C]4.00 °C
Stöðuofurhiti (SS) [°F]7.20 °F
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR22R407C
Útjöfnun þrýstingsInnanjafnað
Úttaksstærð [to]1/2 in
Varahlutir innifaldirHylkisól
Vísir flæðisstefnuLeisergrafin 1-stefnuör
Vökvahópur2
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTU/TC - Thermostatic expansion valve
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTUB
VottunEACUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.162 Kilogram
Net weight0.147 Kilogram
Volume0.402 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422141259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm