TUB, R22/R407C
068U2061
Hitastigssvið [°C]: -40 - 10, Afkastageta opa [kW]: 3.5, Útjöfnun þrýstings: Innanjafnað
068U2061
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afkastageta opa [kW] | 3.50 kW |
| Afkastageta opa [TR] | 1.00 TR |
| Aukabúnaður vöru | TXV-aukabúnaður |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Ryðfrítt stál |
| Efni tengingar | Tvímálma: Stál/kopar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Flæðisstefna | Stakflæði |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| Gerð inntakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Gerð úttakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 34.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 500 psig |
| Heiti vöru | Thermostatic expansion valve |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 50 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Inntaksstærð [to] | 1/4 in |
| Kæliefni | R22/R407C |
| Lengd hárpípu [mm] | 800 mm |
| Lengd hárpípu [to] | 31.0 in |
| Material Description | TUB/a Therm. exp. valve |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Skily. málafk. g. Svið N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Skily. málafk. g. Svið N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Snið magns á pakkningu | 24 pc |
| Stærð ops | 5 |
| Stefna | Hornrétt |
| Stillingar ofurhita | Stillanlegt |
| Stöðuofurhiti (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Stöðuofurhiti (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| UL mark | Yes |
| UL samþykkt kæliefni | R22R407C |
| Útjöfnun þrýstings | Innanjafnað |
| Úttaksstærð [to] | 1/2 in |
| Varahlutir innifaldir | Hylkisól |
| Vísir flæðisstefnu | Leisergrafin 1-stefnuör |
| Vökvahópur | 2 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Vöruhópur | Expansion valves |
| Vörutegund | TUB |
| Vottun | EACUAUL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.162 Kilogram |
| Net weight | 0.146 Kilogram |
| Volume | 0.402 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422137689 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |