Danfoss logo
TUBE, R454C-product-details

TUBE, R454C

068U1266

Hitastigssvið [°C]: -40 - 10, Afkastageta opa [kW]: 8.2, Útjöfnun þrýstings: Utanjafnað

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta opa [kW]8.20 kW
Afkastageta opa [TR]2.30 TR
Aukabúnaður vöruTXV-aukabúnaður
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni meginhlutaRyðfrítt stál
Efni tengingarTvímálma: Stál/kopar
FlæðisstefnaTvíflæði
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. vinnuþrýstingur [bör]34.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]500 psig
Heiti vöruThermostatic expansion valve
Hitasvið [°F] [hám.]50 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Inntaksstærð [mm]6.00 mm
KæliefniR454C
Lengd hárpípu [mm]1500 mm
Lengd hárpípu [to]59.0 in
Material DescriptionTUBE/s Therm. exp. valve I/45
NothæftNR.
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skily. málafk. g. Svið N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Skily. málafk. g. Svið N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Snið magns á pakkningu45 pc
Stærð ops8
Stærð útjöfnunar [mm]6 mm
StefnaBeina vegu
Stillingar ofurhitaStillanlegt
Stöðuofurhiti (SS) [°C]4.00 °C
Stöðuofurhiti (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tengigerð útjöfnunarLóðmálmur, ODF
Útjöfnun þrýstingsUtanjafnað
Úttaksstærð [mm]12.00 mm
Varahlutir innifaldirHylkisól
Vísir flæðisstefnuLeisergrafin 1-stefnuör
Vökvahópur1
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTUBE
VottunEACUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.155 Kilogram
Net weight0.139 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255279112
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm