TR 6, R410A; R32; R454B
067L6033
Hitastigssvið [°C]: -10 - 15, Stærð ops: 4, Afkastageta opa [kW]: 16.5, Afkastageta opa [TR]: 4.7
067L6033
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afkastageta opa [kW] | 16.50 kW |
| Afkastageta opa [TR] | 4.70 TR |
| Athuga loka | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni meginhluta | Látún |
| Gerð inntakstengingar | Chatleff, male |
| Gerð úttakstengingar | Chatleff, female |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 49.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 711 psig |
| Heiti vöru | Thermostatic expansion valve |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 60 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | 15 °F |
| Hönnun tengis | Jafnvægistengi |
| Inntaksstærð [to] | 3/4 in |
| Kæliefni | R32R410AR454B |
| Lengd hárpípu [mm] | 800 mm |
| Lengd hárpípu [to] | 31.5 in |
| Málafkastageta R32 [kW] | 23.87 kW |
| Málafkastageta R32 [TR] | 6.80 TR |
| Málafkastageta R410A [kW] | 14.04 kW |
| Málafkastageta R410A [TR] | 4.00 TR |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | TR6 Valve L Orf4 Adj I/18 |
| MOP-punktur [psig] | LAH |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 18 pc |
| Stærð ops | 4 |
| Stærð útjöfnunar [to] | 1/4 in |
| Stefna | Beina vegu |
| Stillanlegt | Já |
| Stöðuofurhiti (SS) [°C] | 3.01 °C |
| Stöðuofurhiti (SS) [°F] | 5.41 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Tengiafbrigði inntaks | 067U0044 |
| Tengiafbrigði úttaks | 067U0021 |
| Tengigerð útjöfnunar | HÁRPÍPA, BLOSSI |
| Útjöfn. hárpípu lgt. [to] | 24.3 in |
| Úttaksstærð [to] | 3/4 in |
| Vöruhópur | Expansion valves |
| Vörutegund | TR 6 |
| Vottun | c UL us |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.38 Kilogram |
| Net weight | 0.32 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |