Danfoss logo
TR 6, R410A-product-details

TR 6, R410A

067L6024

Hitastigssvið [°C]: -10 - 15, Stærð ops: 4, Afkastageta opa [kW]: 14, Afkastageta opa [TR]: 4

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta opa [kW]14.00 kW
Afkastageta opa [TR]4.00 TR
Athuga lokaYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð inntakstengingarChatleff, male
Gerð úttakstengingarChatleff, female
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Heiti vöruThermostatic expansion valve
Hitasvið [°C] [hám.]15 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-10 °C
Hitasvið [°F] [hám.]60 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]15 °F
Hönnun tengisJafnvægistengi
Inntaksstærð [to]3/4 in
KæliefniR410A
Einkenni
Gildi
Lengd hárpípu [mm]800 mm
Lengd hárpípu [to]31.5 in
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4 Adj I/18
MOP-punktur [psig]LAH
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Snið magns á pakkningu18 pc
Stærð ops4
Stærð útjöfnunar [to]1/4 in
StefnaBeina vegu
Stillanlegt
Stöðuofurhiti (SS) [°C]1.00 °C
Stöðuofurhiti (SS) [°F]1.80 °F
Tengiafbrigði inntaks067U0044
Tengiafbrigði úttaks067U0045
Tengigerð útjöfnunarHÁRPÍPA, BLOSSI
Útjöfn. hárpípu lgt. [to]31.7 in
Úttaksstærð [to]3/4 in
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTR6 adjustable
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTR 6
Vottunc UL us

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.387 Kilogram
Net weight0.356 Kilogram
Einkenni
Gildi
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm