Danfoss logo
TR6 Valve

TR 6, R410A; R32; R454B

067L6009

Hitastigssvið [°C]: -10 - 15, Stærð ops: 6, Afkastageta opa [kW]: 22.5, Afkastageta opa [TR]: 6.4

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta opa [kW]22.50 kW
Afkastageta opa [TR]6.40 TR
Athuga lokaYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Heiti vöruThermostatic expansion valve
Hitasvið [°F] [hám.]60 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]15 °F
Hönnun tengisJafnvægistengi
Inntaksstærð [to]3/8 in
KæliefniR32R410AR454B
Lengd hárpípu [mm]800 mm
Lengd hárpípu [to]31.5 in
Málafkastageta R32 [kW]32.30 kW
Málafkastageta R32 [TR]9.20 TR
Einkenni
Gildi
Málafkastageta R410A [kW]21.10 kW
Málafkastageta R410A [TR]6.00 TR
Material DescriptionTR6 Valve L Orf6 Adj M/12
MOP-punktur [psig]LAH
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Snið magns á pakkningu12 pc
Stærð ops6
Stærð útjöfnunar [to]1/4 in
StefnaBeina vegu
StillanlegtJá
Stöðuofurhiti (SS) [°C]3.01 °C
Stöðuofurhiti (SS) [°F]5.41 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tengiafbrigði inntaks067U0087
Tengiafbrigði úttaks067U0087
Tengigerð útjöfnunarHÁRPÍPA, BLOSSI
Útjöfn. hárpípu lgt. [to]24.3 in
Úttaksstærð [to]3/8 in
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTR6 adjustable
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTR 6
Vottunc UL us

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.581 Kilogram
Net weight0.58 Kilogram
Volume1.721 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255105879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm