TR 6, R410A
067L5989
Hitastigssvið [°C]: -10 - 15, Stærð ops: 4, Afkastageta opa [kW]: 14, Afkastageta opa [TR]: 4
067L5989
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afkastageta opa [kW] | 14.00 kW |
| Afkastageta opa [TR] | 4.00 TR |
| Athuga loka | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Látún |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerð inntakstengingar | Solde ODF |
| Gerð úttakstengingar | Solde ODF |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 49.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 711 psig |
| Heiti vöru | Thermostatic expansion valve |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 60 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | 15 °F |
| Hönnun tengis | Jafnvægistengi |
| Inntaksstærð [to] | 3/8 in |
| Kæliefni | R410A |
| Lengd hárpípu [mm] | 800 mm |
| Lengd hárpípu [to] | 31.5 in |
| Material Description | TR6 Valve L Orf4 Adj I/18 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| MOP-punktur [psig] | LAH |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| Snið magns á pakkningu | 18 pc |
| Stærð ops | 4 |
| Stærð útjöfnunar [to] | 1/4 in |
| Stefna | Beina vegu |
| Stillanlegt | Já |
| Stöðuofurhiti (SS) [°C] | 1.00 °C |
| Stöðuofurhiti (SS) [°F] | 1.80 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Tengiafbrigði inntaks | 067U0087 |
| Tengiafbrigði úttaks | 067U0087 |
| Tengigerð útjöfnunar | HÁRPÍPA, BLOSSI |
| UL mark | Yes |
| UL samþykkt kæliefni | R410A |
| Útjöfn. hárpípu lgt. [to] | 24.3 in |
| Úttaksstærð [to] | 3/8 in |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve |
| Vöruhópur | Expansion valves |
| Vörutegund | TR 6 |
| Vottun | c UL us |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.387 Kilogram |
| Net weight | 0.357 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |