Danfoss logo
TR6 Valve

TR 6, R454B

067L5977

Hitastigssvið [°C]: -10 - 15, Stærð ops: 4, Afkastageta opa [kW]: 16.5, Afkastageta opa [TR]: 4.7

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta opa [kW]16.50 kW
Afkastageta opa [TR]4.70 TR
Athuga lokaYes
Aukabúnaður vöruTXV-aukabúnaður
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarKopar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Hám.hiti einingar [°C]115 °C
Hám.hiti einingar [°F]239 °F
Heiti UL-vottunarskjalsSA7200
Heiti vöruThermostatic expansion valve
Hitasvið [°F] [hám.]60 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]15 °F
Hönnun tengisJafnvægistengi
Inntaksstærð [to]3/8 in
Jafnvægt tengi [Já/Nei]Já
KæliefniR454B
Lengd hárpípu [mm]800 mm
Einkenni
Gildi
Lengd hárpípu [to]31.5 in
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4 Adj M/12
MOP-punktur [psig]LAH
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Snið magns á pakkningu12 pc
Stærð ops4
Stærð útjöfnunar [to]1/4 in
StefnaBeina vegu
StillanlegtJá
Stöðuofurhiti (SS) [°C]3.01 °C
Stöðuofurhiti (SS) [°F]5.41 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tengiafbrigði inntaks067U0087
Tengiafbrigði úttaks067U0087
Tengigerð útjöfnunarHÁRPÍPA, BLOSSI
UL markYes
Útjöfn. hárpípu lgt. [to]24.3 in
Úttaksstærð [to]3/8 in
Varahlutir innifaldir1 Aeroquip kventengi 5/8 í teng.1 Chatleff kventengi 3/4 to tengi1 Flare 3/8 to tengiHylkisólUppsetningarleiðbeiningarEinangrunarlímband
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
VöruhópurExpansion valves
VörutegundTR 6
Vottunc UL us

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.387 Kilogram
Net weight0.357 Kilogram
Volume1.721 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424685263
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm